1186-034
Milwaukee Valve
Bronze Valves
Gates
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/bronze_valves/gates/1186_asmtab.prj},{NB=1186-034},{PN=1186-034},{VS=3/4},{A=2.50},{B=4.56},{C=2.75},{CV=32.0},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{MOV=-0.86},{PPATH=1186_asmtpl.prj},{PR=300 SWP - 1000 WOG},{WT=2.3},{D3=0.8275}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
1186-034
1186-034
Valve Size
3/4
3/4
Inch
A
2.50
2.50
Inch
B
4.56
4.56
Inch
C
2.75
2.75
Inch
Cv
32.0
32.0
Material list
Material/Specification
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Rating
300 SWP - 1000 WOG
Inch
Weight
2.3
2.3
lbs.
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도